International News Releases

Silicon Labs推出全新2.4 GHz 無線PCB模組,使物聯網裝置製造商 之開發流程更快速簡捷

作為BG24和MG24系列無線SoC之擴充產品,該系列模組可靈活地創建更智慧、更快速、更節能之應用,同時保護用戶隱私

台北訊-2022年9月28日- 致力於以安全、智能無線連接技術建立更互聯世界的全球領導廠商Silicon Labs (亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB) 今日推出全新BGM240P和MGM240P PCB模組,協助智慧家庭和工業應用之互聯產品達到更快的上市時間。作為BG24和MG24系列無線SoC之擴充產品,全新模組可使開發人員獲得可靠的無線性能、能耗效率並保護裝置免受網路攻擊。

全新BGM240P和MGM240P PCB模組之設計旨在提供業界領先的射頻性能、低功耗並取得廣泛的監管認證,使開發人員可更快將裝置上市。經認證的模組專為不具豐富射頻經驗之開發人員而設計,提供許多與其SoC同類產品相同的優勢,包括具有1.5 MB快閃記憶體、256 kB RAM 、Cortex®-M33處理器,以及PSA 3級安全認證。模組其他主要功能包括:

  • BGM240P支援低功耗藍牙5.3和藍牙Mesh連接
  • MGM240P支援多協定連接(802.15.4、Matter和低功耗藍牙5.3)
  • 內建天線或射頻接腳
  • +10或+20 dBm TX輸出功率
  • 業界領先的Rx射頻性能
  • 32-bit ARM® Cortex®-M33核心,頻率為39 MHz
  • 豐富的類比和數位周邊

憑藉經驗證之射頻性能,全新BGM240P和MGM240P模組已通過FCC、CE、IC/ISED、MIC/TELEC和KCC等要求嚴苛的無線監管認證,使設計人員能透過簡化複雜的射頻設計和測試實現產品快速上市。這些模組使設計人員能夠避免漫長的開發和認證週期,並提供對多種2.4 GHz無線物聯網協定的支援,包括低功耗藍牙和藍牙Mesh,以及Zigbee、OpenThread、Matter和多重協定。

安全性為上述PCB模組之核心功能,包含PSA 3級認證的Secure VaultTM,並提供具有先進安全功能的專用安全引擎,包括先進、因應AES128/256等安全演算法的DPA攻擊反制措施,具有信任根和安全載入器(RTSL)技術的安全啟動,篡改檢測,以及具有物理不可複製功能(PUF)和真亂數產生器(TRNG)的安全金鑰管理。

Silicon Labs並提供具備相對應射頻電路板的無線Pro套件,以協助設計人員快速啟用BGM240P和MGM240P PCB模組開發應用。該套件為開發智慧家庭裝置、智慧照明、閘道器和數位助理、以及建築自動化和安防等無線應用提供了所有必要的開發工具。

全新BGM240P和MGM240P模組現已可供預訂。模組外形尺寸纖小,僅12.9 mm x 15.0 mm。工作範圍為1.8 V ~3.8 V,-40℃~ +105℃。

關於Silicon Labs
Silicon Labs(亦稱「芯科科技」,NASDAQ:SLAB)是安全、智能無線技術的領導者,致力於建立一個更互聯的世界。我們整合性的硬體和軟體平台、直覺的開發工具、無與倫比的生態系統和強大的支援能力,使我們成為構建先進工業、商業、家庭和生活應用的理想長期合作夥伴,協助開發人員輕鬆解決整個產品生命週期中複雜的無線挑戰,並快速向市場推出創新的解決方案,進而改變產業、發展經濟和改善生活。更多資訊請瀏覽網站:Silabs.com。

前瞻性聲明
本新聞稿可能包含Silicon Labs根據目前預期所做出的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包含風險與不確定因素。多項重要因素可能導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異。關於可能影響Silicon Labs的財務結果以及導致實際結果與前瞻性聲明所示之結果出現重大差異的各種因素說明,請參閱Silicon Labs提交給美國證券交易委員會(SEC)之報告。Silicon Labs沒有意願或義務因為新信息、未來事件或其他理由而更新或修改任何前瞻性聲明。

編輯說明:Silicon Labs、Silicon Laboratories、 “S”符號、Silicon Laboratories標誌和Silicon Labs標誌是Silicon Laboratories公司之商標。其他所有文中所提及之產品名稱可能為其各別持有者之商標。

 

聯絡資訊:
劉怡君 Silicon Labs區域市場暨傳播資深經理  M: 0926-269908 regine.liu@silabs.com
王慧宇 睿思公關 M: 0922-552024  alice.wang@insightpr.com.tw