News 
Add Article to My Briefcase Print Friendly Version Convert to PDF Convert to RTF Related Assets Bookmark and Share

Silicon Laboratories introduit le plus petit démodulateur vidéo numérique multi-standard de l’industrie



--Une monopuce compacte et de haute performance supporte à elle seule les standards DVB-T, DVB-C et DVB-H fixe--

AUSTIN, Texas – 4 avril 2008 - Silicon Laboratories Inc. (Nasdaq : SLAB), fournisseur leader de circuits intégrés mixtes à forte densité de fonctions analogiques et à hautes performances, annonce les démodulateurs vidéo numériques Si2161 et Si2165, aujourd’hui les solutions de démodulation de plus faible encombrement, de plus faible consommation et de plus haute performance, à supporter sur une seule puce les standards DVB-T, DVB-C et DVB-H en réception fixe. Ces produits sont les premiers d’une nouvelle famille de démodulateurs, de tuners et de récepteurs à signal mixte que Silicon Laboratories développe pour les équipements fixes de télévision numérique et hybride analogique/numérique du monde entier. Les nouveaux démodulateurs Si2161/2165 conviennent idéalement aux récepteurs de services numériques par diffusion terrestre ou par câble, incluant les téléviseurs iDTV, les récepteurs de programmes en clair ou de TV payante, les cartes add-on de TV/PC et les enregistreurs DVD/HDD.  
 
Auparavant, pour les équipements hybrides acceptant à la fois les normes DVB-T et DVB-C, les fabricants d’équipements devaient intégrer de multiples frontaux. Les nouveaux démodulateurs monopuces de Silicon Laboratories supportent les standards DVB-T, DVB-C et DVB-H en réception fixe, ce qui simplifie la conception des équipements et réduit les coûts, en permettant aux clients de coupler leur solution tuner avec les démodulateurs mono-puce multi-standard de Silicon Labs. Le mode natif des Si2161 et Si2165 est le mode DVB-T, qui est le standard de diffusion terrestre le plus largement répandu dans le monde, utilisé notamment en Europe, à Taiwan et en Australie. Le Si2165 y ajoute le mode de démodulation DVB-C pour les services TV par câble, en clair et payants.
Les démodulateurs Si2161/2165 sont les premiers d’une nouvelle famille de produits pour diffusion vidéo conçus par Silicon Labs dans le cadre d’une feuille de route visant à développer un récepteur frontal intégrant tous les circuits de l’entrée RF à la sortie démodulée, pour les deux types de standards de modulation numériques et hybrides analogique/numérique. Avec l’éventail des standards adoptés dans les diverses zones géographiques, le partitionnement système optimal consiste à utiliser un même processeur hôte pour toutes les plates-formes tout en optimisant le récepteur selon les caractéristiques ou standards régionaux spécifiques, ce qui réduit la surface occupée par la solution et élimine les blocs de circuits redondants.
 
« Silicon Labs a de solides antécédents sur le marché des circuits mixtes RF haute performance, et nous entrons dans le secteur de la diffusion vidéo avec les démodulateurs Si2161 et Si2165 qui sont les premiers d’une série de circuits à haute intégration, apportant de grands bénéfices aux utilisateurs, » déclare Tyson Tuttle, vice-président de Silicon Laboratories. « Avec les Si2161/2165 et notre feuille de route vers des récepteurs intégrés, ils profiteront d’un niveau de performance, d’économie et de flexibilité que n’atteignent pas les solutions concurrentes. »
 
Les démodulateurs Si2161/2165 de Silicon Laboratories bénéficient de l’expertise de la société en intégration de fonctions CMOS mixtes, et délivrent la solution de démodulation de plus faible surface et de plus haute performance disponible actuellement. L’intégration de deux convertisseurs analogique/numérique (CA/N) 12 bits donne toute la souplesse voulue pour l’interfaçage avec n’importe quel tuner, que les sorties soient à FI standard, à basse FI ou à fréquence intermédiaire nulle. Les Si2161/2165 se conforment aussi à toutes les spécifications D-Book et NorDig 1.0.3, et dépassent même les spécifications NorDig 1.0.3 pour plusieurs paramètres, incluant la gestion des échos de 0db variables et des échos en dehors de l’intervalle de garde, le bruit impulsif ou les dégradations Doppler. Le Si2165 suit et dépasse également les spécifications NorDig et C-Book pour le standard de câble DVB-C.
 
Le haut niveau d’intégration des Si2161/2165, incluant un PLL et les références de tension des CA/N et proposés dans un petit boîtier QFN à 36 broches de 5 x 6 mm, réduit à la fois l’encombrement et la consommation de la solution. Dissipant moins de 130 mW, le Si2165 est la solution de démodulation multi-standard de plus faible consommation du marché. Très complets, les Si2161/2165 supportent QuickScan for DVB-T/C, une routine intégrée de balayage de canaux, ultra-rapide et autonome. Cette fonction matériel/firmware unique décharge le processeur hôte/MPEG d’une tâche logicielle lourde, ce qui donne une initialisation plus rapide et plus fiable du récepteur chez le consommateur.
 
Prix et disponibilité
Des échantillons du Si2161 et du Si2165 sont disponibles immédiatement. Le prix du Si2161 démarre à 2,9 $ par quantité de 10 000. Le  Si2165 démarre à 4,8 $ par quantités de  10 000.


< back

Related Assets
 
Read this article in other languages: Other articles in News: