International News Releases

실리콘랩스, 애플리케이션에 최적화된 초저전력 블루투스 연결을 제공하는 새로운 BG22L 및 BG24L ‘Lite’ SoC 출시
  • BG22L: 일반적인 블루투스 기기에 강건한 보안 및 프로세싱 제공
  •  BG24L: 첨단 AI/ML 가속 및 채널 사운딩 제공

2025년 2월 6일 – 보다 연결된 세상을 위한 지능형 및 보안 무선 기술 분야를 선도하는 실리콘랩스(Silicon Labs, 지사장 백운달)는 블루투스 LE(Bluetooth® LE) 연결을 위한 BG22L 및 BG24L SoC를 출시했다고 밝혔다. 제품 번호에서 ‘L’은 새로운 비용 효율적인 라이트(Lite) 디바이스를 의미한다. 자산 추적 태그 및 소형 가전제품과 같은 일반적인 블루투스 애플리케이션에 최적화된 BG22L은 비용에 민감한 대량 생산, 저전력 애플리케이션을 위해 보안, 처리 능력 및 연결성의 가장 경쟁력 있는 조합을 제공한다. 또 다른 신제품인 BG24L SoC는 인공지능 및 머신러닝(AI/ML) 애플리케이션을 위한 실리콘랩스의 가속기를 포함하고 있으며, 복잡한 물류창고나 다세대 주택과 같이 혼잡한 지역에서도 자산 추적 및 지오펜싱을 위한 블루투스 채널 사운딩(Bluetooth Channel Sounding)을 지원한다.

실리콘랩스의 로스 사볼치크(Ross Sabolcik) 산업 및 상업용 사업부 수석 부사장은 “우리의 고객사는 진화하는 IoT 시장의 요구에 부응하면서 비용을 줄일 수 있는 방안을 항상 모색하고 있는 것으로 알고 있다”며, “BG22L과 BG24L은 우수한 RF 감도, 저전력, 견고한 보안, 강력한 컴퓨팅과 같은 업계 선도적인 블루투스 기능과 실리콘랩스의 강점인 IoT 기능의 최적화된 조합을 통해 고객들의 그러한 요구와 우려에 부합하는 포트폴리오를 확장한다"고 말했다.

BG24L: 블루투스 6.0 및 채널 사운딩 도입 가속화

채널 사운딩은 2024년 9월 블루투스 SIG가 블루투스 6.0을 발표했을 당시 가장 주목받았던 기능 중 하나였다. 이 기능을 통해 BG24L SoC와 같은 블루투스 6.0 디바이스는 양방향 연결을 사용하여 1미터 이하 수준의 위치 정확도로 서로 간의 거리를 확인할 수 있게 해준다. 이러한 특성은 물건 찾기부터 액세스 제어까지 다양한 애플리케이션을 구현할 수 있게 한다. 예를 들어, 사용자는 다른 거리 측정 기술보다 훨씬 적은 전력을 소비하여 열쇠나 지갑 또는 그 밖에 다른 블루투스 6.0 기술 적용 물품을 찾을 수 있다. 상업 및 산업용 환경에서, 채널 사운딩 기술은 매장 진열대, 유통 센터 등에서도 이와 유사한 물품 찾기 기능을 제공한다.

채널 사운딩의 또 다른 활용 사례로 무선 액세스 제어를 꼽을 수 있다. 블루투스 6.0 기술이 적용된 디바이스는 차량, 사물함, 그 밖에 일반적으로 상호 작용이나 비밀번호를 필요로 하는 다른 사물들과 통신이 가능하다. 예컨대, 이러한 기능이 장착된 사물함이나 차량은 어떤 블루투스 기기가 자신들 가까이에 다가오는 것을 감지하면 사물함의 문이나 차문을 자동으로 간단히 열 수 있다.

78MHz ARM Cortex M33 프로세서, 768kB 플래시, 96kB RAM을 5mm x 5mm QFN40 패키지에 탑재한 BG24L은 대량 생산 블루투스 채널 사운드를 위한 비용 효율적인 SoC이다. 실리콘랩스 유튜브 채널을 방문하면 유사한 SoC를 사용한 블루투스 채널 사운딩 애플리케이션 데모를 시청할 수 있다.

AI 및 ML 애플리케이션을 위해, BG24L은 실리콘랩스 고유의 매트릭스 벡터 프로세서(MVP) AI/ML 가속기도 포함하고 있다. 내장된 MVP 가속기를 통해, BG24L은 동일한 연산을 Cortex M 프로세서로 수행할 때보다 전력을 6분의 1만 소비하면서도 최대 8배 빠른 추론 성능을 제공하여 배터리 수명을 연장한다. 따라서 BG24L은 센서 및 예방정비와 같은 IoT 애플리케이션의 시계열 데이터에 이상적인 ML 추론 플랫폼을 제공한다. 실리콘랩스와 파트너사의 AI/ML 개발 툴을 사용하는 BG24L은 엣지 AI의 가능성을 탐색하기 위한 가장 쉽고 접근하기 쉬운 IoT 플랫폼이다.

BG22L: 코인셀 배터리로 최대 10년의 배터리 수명 제공

채널 사운딩 및 AI/ML과 같은 첨단 기술은 블루투스 애플리케이션의 가능성의 범위를 넓혀 나가고 있다. 그럼에도 수십억 개의 기기들이 간단한 센서, 자산 추적, 비콘, 그리고 가전제품의 간소화된 와이파이 설정에 블루투스를 사용하고 있는 등, 앞으로도 블루투스의 핵심 강점이 활용될 수 있는 기회는 여전히 존재한다.

BG22L은 강력하고 안전한 블루투스 연결이 필요한 이러한 일반적인 무선 애플리케이션을 위해 가격 경쟁력 있게 설계되었다. BG22L SoC는 저비용, 저전력, 높은 신뢰성 및 우수한 성능 특성이 균형 있게 조화를 이루고 있다. 이 새로운 SoC는 초저전력 수신 모드와 함께, 정밀 저주파 RC 오실레이터(PLFRCO)를 포함하고 있어 외부 오실레이터가 없어도 성능이 저하되지 않는데, 이러한 특성은 호스트 디바이스 내 공간을 절약하는 동시에 제조회사의 비용과 BOM(bill of materials)을 절감할 수 있게 해준다. 이러한 개선 덕분에, BG22L은 단일 코인 셀 배터리로 최대 10년 동안 작동할 수 있다.

BG22L은 블루투스 5.4와 블루투스 방향 탐지(Direction Finding) 기능을 지원한다. 이 제품은 38.4MHz의 ARM Cortex M33 프로세서, 최대 352kB 플래시, 최대 24kB RAM을 4mm x 4mm QFN32 패키지로 제공한다.

실리콘랩스 블루투스 SoC로 프로젝트 시작하기

BG22L과 BG24L은 모두 2025년 2분기에 양산 공급될 예정이다. 제품 출시 전에도, 실리콘랩스의 블루투스 솔루션에 대한 상세 정보를 아래 링크에서 확인할 수 있다:

- 오는 3월에 열리는 BG22L 및 BG24L 언박싱을 포함한 실리콘랩스 2025 테크토크 이벤트 사전 등록하기

- 블루투스 6.0 및 채널 사운딩의 새로운 특성 및 향상된 기능에 대한 상세 정보 확인

- 실리콘랩스의 유사한 블루투스 SoC를 사용한 블루투스 채널 사운딩 데모 확인

###

실리콘랩스 회사소개

실리콘랩스는 사물 인터넷 무선 연결 분야의 선도 기업이다. 실리콘랩스는 통합 하드웨어 및 소프트웨어 플랫폼, 직관적인 개발 도구, 탁월한 에코시스템 지원을 통해, 첨단 산업, 상업, 가정 및 생활용 애플리케이션을 구축하는 데 이상적인 장기적인 파트너로 자리매김했다. 실리콘랩스는 가장 광범위한 멀티 프로토콜 솔루션을 지원하며 고성능, 저전력, 보안 분야에서 업계를 선도하고 있다. www.silabs.com.

실리콘랩스의 최신 정보를 만나보세요!
실리콘랩스 본사 PR문의: pr@silabs.com
뉴스: http://news.silabs.com/
블로그: http://blog.silabs.com/
트위터: http://twitter.com/siliconlabs
링크드인: http://www.linkedin.com/company/siliconlabs
페이스북: http://www.facebook.com/siliconlabs

주의: Silicon Labs, Silicon Laboratories, “S” 심볼, Silicon Laboratories 로고 및 Silicon Labs 로고는 Silicon Laboratories Inc.의 상표이다. 보도자료에 언급된 다른 모든 제품명은 각 소유자의 상표이다.